配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 09 55 466 6816 741
37p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
37p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 466 6816 741
37p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Beschreibung Low-profile
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 4
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 37
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
  • Lieferumfang 160 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 30 s)
  • Steckkraft ≤ 123 N
  • Ziehkraft
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging nein
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Liquid-crystal polymer (LCP)
    Shell: Stahl, vernickelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    Masse: Zink-Druckguss
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 6.214 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140218970
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469