板对线连接器
电源和信号连接器
09 55 469 6821 741
型号: 09 55 469 6821 741
37p STR MA PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 469 6821 741
37p STR MA PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Stamped
Straight
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (SMT)
Fajta
Male
Méret
D-Sub 4
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Érintkezők száma
37
NYÁK rögzítése
With board locks
Rögzítés típusa
Fixing flange with fitted screw lock M3
Csomag tartalma
140 pieces on reel
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.76 mm
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0.4 Nm Locking screw
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
Benyomási erő
≤ 123 N
Kihúzási erő
≥ 11 N
≤ 82 N
Teljesítményszint
2
acc. to CECC 75301-802
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Telepítési magasság
6.35 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1,950 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140070820
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found