板对线连接器
电源和信号连接器
09 55 469 6811 741
型号: 09 55 469 6811 741
37p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 469 6811 741
37p STR MA PL2_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
连接器
Serie
D-Sub
Identificazione
标准
Elemento
连接器
Descrizione del contatto
冲压
直式
Versione
Collegamento
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
公头
Taglia
D-Sub 4
Tipologia di collegamento
主板到子插件板
堆栈
Numero di poli
37
Fissaggio PCB
带锁板扣
Tipi di aggancio
带螺纹的固定法兰 M3
Confezione
每卷 140 个
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
2.76 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
> 5 x 10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Coppia di serraggio
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Forza di inserzione
≤ 123 N
Forza di prelievo
≥ 11 N
≤ 82 N
Classe di lavoro
2
符合 CECC 75301-802 标准
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1.6 mm
Altezza di installazione
6.35 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Colore (inserto)
黑色
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1.950 g
Paese di origine
Vietnam
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140070806
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found