Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
29
Cikkszám: 19 20 003 0413
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Han-Brid® számára, Ragasztott tömítéssel, Integrált tömszelencével
Méret: 3 A
Egykengyeles
Egyenes kábelbevezetés
1x Integrált
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 20 003 0413
3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
29
Termékleírás
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍
    for Han-Brid®
    With glued seal
    With integrated cable gland
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Integrated
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Standard Hoods/housings for industrial applications
  • 包装内容 Please order seal screw separately.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • 电缆直径 9 ... 17 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 18.33 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140124387
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás