登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
7/8ʺ
21 34 969 7496 006
型号: 21 34 969 7496 006
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 0,6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 34 969 7496 006
7/8 Cable Assembly 4-pole st/st f/m 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x1,5mm² PUR black
コネクタ 1
7/8 4pole male straight overm unshld
コネクタ 2
7/8 4pole female straight overm unshld
名称
カテゴリ
系统布线
製品シリーズ
圆形连接器 7/8ʺ
エレメント
电缆组装
仕様
两端预接
コネクタ 1
7/8ʺ
公头 直式
コネクタ 2
7/8ʺ
母头 直式
ケーブルタイプ
铜质电缆 (圆型)
バージョン
ケーブル長さ
0.6 m
芯数
4
芯線構造
4x 1.5 mm²
材質
材質 (ケーブル)
PUR (聚氨酯)
カラー(ケーブル)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
129.5 g
原産国
捷克
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140146167
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found