配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 34 989 9597 020
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 2,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9597 020
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Разводка кабельных систем
  • 系列 Круглые соединители 7/8ʺ
  • 原件 Кабельные сборки
  • 规格 Предварительно собран с обеих сторон
  • 连接器1
    7/8ʺ
    Вилка Угловой
  • 连接器2
    7/8ʺ
    Розетка Угловой
  • 电缆类别 Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 1,5 мм²
  • Число контактов 5
  • Число силовых контактов 4
  • 特殊插针数 1x Контакт PE
  • Технические характеристики специальных контактов Контакт PE
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 352 g
  • 原产国 Чехия
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140146747
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600