配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 990 0597 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0597 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren 7/8ʺ
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Vrouwelijk Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur
    5x 1,5 mm²
    PE
  • Aantal contacten 5
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Aantal speciale contacten 1x PE-contact
  • Specificatie van speciale contacten PE-contact
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 245,2 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140146907
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600