配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 21 34 970 0598 010
7/8 Cable Assembly
7/8 Cable Assembly

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0598 010
7/8 Cable Assembly
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires 7/8ʺ
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    7/8ʺ
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Nombre de contacts 5
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Nombre de contacts spéciaux 1
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140814028
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较