登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
D-Sub
09 64 112 7215
型号: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 112 7215
9 way Straight Female 47 SBClip4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
D-Sub
Название
Фильтр
Элемент
Соединитель
Описание контактов
Точеные
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение методом пайки волной припоя
Тип
Розетка
Размер
D-Sub 1
Фильтр
С-фильтр 47 pF ±20% @ ≤100 V
Число контактов
9
Крепление печатной платы
С фиксаторами для платы
Тип блокировки
Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
Технические характеристики
Номинальный ток
7,5 A
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
Предельная температура
-20 ... +125 °C
Уровень исполнения
2
В соответствии с CECC 75301-802
Циклы стыковки
≥ 250
Hot plugging
Нет
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола (PCT)
Плакированная сталь
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
Коммерческие данные
Размер упаковки
25
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140074491
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity