Matching Products
Matching Products NEW
饰品
2
Artikelnummer: 09 55 115 6612 741
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Nominale stroom: ‌5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP), Schaal: staal, vernikkeld
Zwart
Contacten: 9
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 55 115 6612 741
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
2
Productdetails
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standaard
  • 原件 Connector
  • 插针端子介绍
    Gestempeld
    Recht
Versie
  • 接线方式 Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • 公母类型 Vrouwelijk
  • 尺寸 D-Sub 1
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • 针数 9
  • 锁定类型 Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
  • Pakketinhoud 140 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,74 mm
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 25 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 30 s)
  • Insteekkracht ≤ 30 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Nee
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
    Schaal: staal, vernikkeld
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.387 g
  • 原产国 Vietnam
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140068537
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven
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
Compare