登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
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
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Dławnice kablowe
09 00 000 5167
型号: 09 00 000 5167
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带有应力消除
Pg 16
材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)
IP68
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 09 00 000 5167
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
附件
Typy akcesoriów
电缆紧固件
Opis akcesoriów
带有应力消除
Charakterystyka techniczna
Rozmiar klucza
24
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
Rozmiar
Pg 16
Szerokość na rogu
38 mm
Właściwości materiału
Materiał (dławnice kablowe)
热塑性塑料
Kolor (dławnica kablowa)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
19.25 g
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
39174000
GTIN
5713140002036
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found