配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5197
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
带有应力消除
Pg 42
材料(电缆接头): 黄铜
扳手规格: 59
注释
比较
型号: 09 00 000 5197
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria 附件
  • Tip de accesorii 电缆紧固件
  • Descrierea accesoriului 带有应力消除
技术参数
  • Dimensiune cheie 59
  • 尺寸 Pg 42
材料特性
  • 材料(电缆接头) 黄铜
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 0.1 g
  • Ţara de origine 德国
  • Cod tarif vamal european 74122000
  • GTIN 5713140002128
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较