配套产品
配套产品
型号: 09 62 000 5010
Uniwersalna dławnica EMC PG 29
Uniwersalna dławnica EMC PG 29

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 29
夹持范围: 20 ... 25 mm
屏蔽直径: 15 ... 20 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 40
注释
比较
型号: 09 62 000 5010
Uniwersalna dławnica EMC PG 29
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
  • Opis akcesoriów Wersja EMC
Charakterystyka techniczna
  • Rozmiar klucza 40
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Rozmiar Pg 29
  • Zakres zaciskania 20 ... 25 mm
  • Średnica ekranowania 15 ... 20 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Metal
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Ołów
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 131,6 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 84849000
  • GTIN 5713140072923
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较