配套产品
配套产品
Combinables
37
饰品
3
备件
1
上売/底座
8
插芯
50
Frames
2
型号: 09 40 024 0317
Base Panel 24HPR srew lock, cover
Base Panel 24HPR srew lock, cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 40 024 0317
Base Panel 24HPR srew lock, cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
37
饰品
3
备件
1
上売/底座
8
插芯
50
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 メタルカバー付き
バージョン
  • サイズ 24 B
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク ‌3 Nm M6 固定ネジ
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 388 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140057883
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较