登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Opladningskabel
08 91 409 0109 B0
型号: 08 91 409 0109 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0109 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Element
Opladningskabel
Specifikation
Lige kabel
Opladningstilstand
Mode 3
Konnektor 1
Type 2
Hun (Køretøjets side)
Konnektor 2
Type 2
Male (infrastrukturside)
Version
Kabellængde
5 m
Ledningsstruktur
5 x 4 mm² + 0,5 mm²
Termineringsmetode
Crimpterminering
kan ikke adskilles
Antal faser
3
Antal kontakter
7
Antal signalkontakter
2
Antal effektkontakter
5
Kontaktkonfiguration
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Detaljer
Fås også med kundespecifikt logo efter anmodning.
Tekniske egenskaber
Nominel strøm (signal)
2 A
Nominel spænding (signal)
30 V
Nominel strøm (effekt)
32 A
Nominel spænding (effekt)
480 V
Strømtype
AC
Opladningseffekt
22 kW
Kodningsmodstand
220 Ω mellem PE og PP
Omgivelsestemperatur
-30 ... +50 °C i drift
-40 ... +80 °C opbevaring/transport
Lufttryk
≥540 hPa ≈ 5000 m
Indsætningskraft
< 100 N
Tilbagetrækningskraft
< 100 N
Koblingscyklusser
≥ 10.000
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP44 sammenkoblet tilstand
Kabeldiameter
14,55 mm ± 0,35 mm
Mindste bøjningsradius
9 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Ledermodstand ved 20° C
≤4,14 Ω/km @ 4 mm²
≤39 Ω/km ved 0,5 mm²
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Farve (kappe/hus)
Sort
Materiale (dæksel)
Termoplastisk polyurethan (TPU)
Materiale (kabel)
Termoplastisk polyurethan (TPU)
Farve (kabel)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Godkendelser
CE
VDE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
2.365 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713141063548
eCl@ss
27.144.705,00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004