配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Tecnologia de conexão HARAX®
  • Gênero Macho
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,75 ... 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2,8 mm
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão nominal condutor-terra 230 V
  • Tensão nominal condutor-condutor 400 V
  • Tensão nominal de impulso 4,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 1,5 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 22
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 6,8 ... 12,5 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Zinco fundido
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 8,944 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140139831
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较