Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Veri konnektörleri
Industrial Ethernet
09 45 870 0007
型号: 09 45 870 0007
Color clip RJ45 dl-bt red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
颜色夹
用于浩亭 DualBoot RJ45 连接器的颜色编码
热塑性塑料
红色
注释
比较
型号: 09 45 870 0007
Color clip RJ45 dl-bt red
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
RJ45
标识
HARTING DualBoot RJ45
附件种类
颜色夹
附件介绍
用于浩亭 DualBoot RJ45 连接器的颜色编码
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
红色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
0.345 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
73269098
GTIN
5713140064928
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found