23
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
61 04 201 1181 01
型号: 61 04 201 1181 01
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 联接
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
插针: 8
PushPull
顶出线
材料: 压铸铝
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 1181 01
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
HARTING PushPull (V4)
RJ45
原件
Connector sets
规格
Coupling
版本
接线方式
preLink
®
IDC insulation displacement termination
屏蔽
Fully shielded, 360° shielding contact
针数
8
版本
Top entry
锁定类型
PushPull
包装内容
Hoods / Housings
Female
Cable gland
技术参数
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 Solid
AWG 24 ... AWG 22 Stranded
线芯外径
≤1.6 mm
传输特性
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
5 ... 9 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium die-cast
颜色(上売/底座)
silver
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
109 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223769
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found