配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0870
Crimp die 150mm² for 120 kN tool
Crimp die 150mm² for 120 kN tool

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 150 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0870
Crimp die 150mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 공구
  • 툴 유형 크림프 다이
  • 공구 설명 120 kN 공구 지원
버전
  • 상세설명
    식별 22
    TC 650
    폭 10 mm 압축 적용
  • 패키지 내용 쌍으로서 공급됨
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 150 mm²
  • 청소 / 검사 주기 ‌ 100
  • 압착 검사 주기 ‌ 1,000
  • 서비스 / 유지보수 주기 ‌35.000
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 46235
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.25 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 82073090
  • GTIN 5713140108134
  • eCl@ss 21,043,852.00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较