8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 209 4704
型号: 09 67 209 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 209 4704
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
50
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Stamped
Straight
Verzió
Lezárási mód
Solder cup termination
Fajta
Female
Méret
D-Sub 1
Összeköttetés típusa
Carte de circuit imprimé sur câble
Capot prolongateur
Érintkezők száma
9
Rögzítés típusa
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20
Névleges áramerősség
6,5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Blankolási hossz
2,5 ... 3 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C (Température du fer à souder durant le soudage : 350 °C max. pendant 3 à 5 sec.)
Benyomási erő
≤ 30 N
Kihúzási erő
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Teljesítményszint
3
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 50
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
Non
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier plaqué
Színes (betét)
Gris
Anyag (érintkezők)
Alliage de cuivre
Felület (érintkező)
Métal noble sur Ni
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
normes
ELV státusz
normes
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Non contenu
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Non contenu
REACH SVHC anyagok
Non contenu
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Non contenu
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
6 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140093935
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found