Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Part number: 09 56 551 7513
D SUB HD FE STR 78P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD FE STR 78P PL3_4-40 SCREW LOCK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Female
Size: D-Sub 5
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 78
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Part number: 09 56 551 7513
D SUB HD FE STR 78P PL3_4-40 SCREW LOCK
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
3
Product Details
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название High Density
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 5
  • Число контактов 78
  • Крепление печатной платы With board locks
  • Тип блокировки Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 1.98 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.41 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 20 mΩ
  • Момент затяжки ≤0.4 Nm Locking screw
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 24.85 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140072336
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information
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
Compare