登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
D-Sub
09 56 200 5615 050
型号: 09 56 200 5615 050
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
导体截面积: 0.25 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 200 5615 050
D SUB HD MA 26P SOLDER CUP S4
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
アクセサリ
8
フード/ハウジング
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
High Density
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
スタンプ
ストレート型
バージョン
結線方式
ソルダーカップ端子
ジェンダー
オス
サイズ
D-Sub 2
コンタクト数
26
ロックタイプ
貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.25 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 24
定格電流
2 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
< 20 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C (半田中の半田ごての温度:最大 +350℃ 3~5秒間)
パフォーマンスレベル
NM 30 (S4)
1
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
シェル:スチール、ニッケルメッキ
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
基板厚み
≥ 0.76 µm
基板厚み
≥ 30 µinch
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
DIN 41652
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
8.67 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140071469
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found