Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
9
Numer Katalogowy: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
D SUB HD  MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌2 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 3
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP), Muszla: mosiądz, niklowany
Czarny
Kontakty: 44
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 56 362 7812
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
9
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja High Density
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Liczba kontaktów 44
  • Mocowanie do PCB Z zatrzaskami do płyty
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 1,98 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,29 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ‌1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Muszla: mosiądz, niklowany
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 17,862 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140071926
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje
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
Compare