配套产品
配套产品
型号: 09 66 108 0001
D SUB IDC 09 pole plastic cable clamp
D SUB IDC  09 pole plastic cable clamp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除紧固夹
用于公、母连接器
尺寸: D-Sub 1
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 66 108 0001
D SUB IDC 09 pole plastic cable clamp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Grampo de alívio de tensão
  • Descrição do acessório para conector macho e fêmea
Versão
  • Tamanho D-Sub 1
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 200
  • Peso líquido 0,883 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140079748
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400