配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 09 67 615 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 615 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación IP67
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Con bastidor trasero
  • Descripción del contacto
    Girado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de copa de soldadura
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 2
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 0,4 ... ‌0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,2 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
    Carcasa: latón, estañado
  • Color (aislante) Rojo
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (junta) Silicona
  • Color (junta) Rojo
  • Diámetro Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 30 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140094758
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469