登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
...
Série
D-Sub
09 67 815 8715
型号: 09 67 815 8715
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 815 8715
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
IP67
Elément
Connecteur
Spécification
Avec cadre de fixation avant
Description du contact
Décolleté
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par fût à souder
Genre
Femelle
Taille
D-Sub 2
Nombre de contacts
15
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée M3
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 20
Intensité nominale
5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
> 5 x 10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
0,4 ... 0,6 Nm Vis
Limite de température
-25 ... +70 °C
Classe de performance
NM 30 (S4)
1
Cycles de connexion
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Tension d’essai U
r.m.s.
1,2 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Corps : laiton, étamé
Couleur (d'insert)
Rouge
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Épaisseur de la couche
≥ 0,76 µm
Épaisseur de la couche
≥ 30 µinch
Matériau (joint)
Silicone
Couleur (joint)
Rouge
Matériau
Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
31,8 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140095373
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found