D-Sub
09 67 625 8715
型号: 09 67 625 8715
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 625 8715
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
IP67
Elem
连接器
Specifikáció
带后面板安装框架
Az érintkező leírása
车削
直式
Verzió
Lezárási mód
焊杯接线
Fajta
母头
Méret
D-Sub 3
Érintkezők száma
25
Rögzítés típusa
带螺纹的固定法兰 M3
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
0.4 ... 0.6 Nm 母螺钉锁扣
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +70 °C
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1.2 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
Színes (betét)
红色
材料(插针)
铜合金
Felület (érintkező)
镍表面镀贵金属
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
Anyag (tömítés)
硅酮
颜色(密封件)
红色
Anyag
锌压铸,镀镍
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
38.2 g
Származási ország
德国
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140094901
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found