配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 2
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna, przeciwpyłowa
  • Opis akcesoriów
    dla złączy żeńskich
    Gwint M3
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Szczegóły Z wewnętrzną gumową podkładką uszczelniająca klejoną od przodu
Charakterystyka techniczna
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 14,385 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39235090
  • GTIN 5713140088320
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较