登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 69 301 5172
型号: 09 69 301 5172
D-SUB M 17W2 STR FE SCUP TH NM30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 17
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 301 5172
D-SUB M 17W2 STR FE SCUP TH NM30
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
连接器
Serie
D-Sub
Identificatie
Mixed
Element
连接器
Beschrijving van het contact
车削
直式
Versie
Aansluitmethode
焊杯接线
Geslacht
母头
Grootte
D-Sub 3
Aantal contacten
17
Aantal signaalcontacten
15
Aantal speciale contacten
2x
Vergrendelingstype
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Details
请单独订购专用插针。
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0.5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 20
Nominale stroom
5 A
Isolatieweerstand
> 5 x 10
9
Ω
Contactweerstand, signaalgebied
< 10 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Prestatieniveau
NM 30 (S4)
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
外壳:钢、镀锡
Kleur (insteekstuk)
绿色
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀贵金属
Laagdikte
≥ 0.76 µm
Laagdikte
≥ 30 µinch
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Nettogewicht
10.8 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140100640
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found