配套产品
配套产品
型号: 09 67 015 0613
D SUB MA 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB MA 15 pole Plastic Dust Cap UL 94

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
适用于公连接器, UL 94 V0
尺寸: D-Sub 2
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0613
D SUB MA 15 pole Plastic Dust Cap UL 94
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 보호 커버
  • 액세서리 설명
    수형 커넥터 지원
    UL 94 V0
버전
  • 규격 D-Sub 2
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 1.15 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 39235090
  • GTIN 5713140229594
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467