26
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 215 5604
型号: 09 67 215 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
灰色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 215 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
标识
Standard
原件
Connector
插针端子介绍
Stamped
Straight
版本
接线方式
Solder cup termination
公母类型
Male
尺寸
D-Sub 2
连接方式
PCB to cable
Cable to cable
针数
15
锁定类型
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20
额定电流
6.5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
剥线长度
2.5 ... 3 mm
极限温度
-40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
插入力
≤ 50 N
拔出力
≥ 4.5 N
≤ 33 N
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
颜色(插芯)
Grey
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
100
净重
8.32 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140093997
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found