配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式, 短版
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Descripción del contacto
    Recto
    Versión corta
  • Características Ajuste de herramientas: 5 para AWG 12 y 4 para AWG 14
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Corriente nominal ≤ 20 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado 4,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de desempeño 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) 0,2 µm Au
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,007 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140097216
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522