登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 69 282 7420
型号: 09 69 282 7420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3
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
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
D-Sub
Tanımlama
Mixed
Kontak tipi
Krimp kontağı
Kontak açıklaması
Düz
Özellikler
Alet ayarı: AWG 16 için 3, AWG 18 ve AWG 20 için 2
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,5 ... 1 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
Nominal akım
≤ 10 A
Kontak direnci
≤ 1 mΩ
Sıyırma uzunluğu
7,5 mm
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +155 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 7 N
Geri çekilme kuvveti
≈ 5 N
Performans seviyesi
3
Eşleşme döngüsü
≥ 50
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
0.2 µm Au
Malzeme (kilitleme)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
2 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140099456
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found