登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 69 281 7422
型号: 09 69 281 7422
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤30 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 7422
D SUB MIXED MA 30 A S POWER CONTACT PL3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
D-Sub
Название
Mixed
Тип контакта
Solder contact
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Solder termination
Метод подключения
Solder termination
Тип
Male
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
2.5 ... 6 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 12 ... AWG 10
Номинальный ток
≤ 30 A
Сопротивление контактов
≤ 1 mΩ
Длина снятия изоляции
7.5 mm
Предельная температура
-55 ... +155 °C
Усилие вставки
≤ 7 N
Усилие расстыковки
≈ 5 N
Уровень исполнения
3
Циклы стыковки
≥ 50
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Материал (фиксатор)
Copper alloy
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
0.005 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140099173
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found