配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto soldable
  • Descripción del contacto
    Recto
    Versión corta
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 4 ... 6 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • Corriente nominal ≤ 40 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado 6,1 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de desempeño 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,835 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140099203
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522