Matching Products
Matching Products NUEVO
饰品
2
Número de parte: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌7.2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PPA), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 15 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
Número de parte: 09 65 289 6782 741
D-SUB S 15P STR MA THR UNC PL2 GP RE
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
饰品
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    直式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 15
  • 更多插针 有接地针
  • 连接长度 2.1 mm
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
  • 包装内容 每卷 200 个
技术参数
  • 排间距 2.84 mm
  • 针间距(接线端) 2.74 mm
  • 额定电流 ‌ 7.2 A
  • 额定电流 @ 40 °C
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging 无
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 1.94 kg
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140217492
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare