配套产品
配套产品
Accessories
128
型号: 09 67 009 0482 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0482 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
128
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Capacul poate fi înşurubat
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Clemă cablu
  • Tip blocare Cu şuruburi de blocare scurte Filet M3
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,25 Nm Şurub clemă cablu
    ‌0,25 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
  • Diametru cablu 1,5 ... 7,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • Lungime 30,7 mm
  • Lăţime 31,5 mm
  • Înălţime 15,2 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 10,2 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140221284
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416