配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2053
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板内部安装, 用于面板厚度 0.8 ... 1.3 mm, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢, 黄铜,镀镍
注释
比较
型号: 97 00 000 2053
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS_0,8-1,3mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ ロックボルト
  • アクセサリーの説明
    リア取付け用
    パネル板厚 0.8~1.3mm用
    M3ネジ
バージョン
  • サイズ
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • 詳細 シェルハウジング1個につき2個ご注文ください。
  • 梱包内容
    スペーシングワッシャー
    ロックナット
技術的特性
  • 締付けトルク <0.5 Nm
材質
  • 材質(アクセサリー)
    ステンレススチール
    真鍮、ニッケルメッキ
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 2.136 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 73181575
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较