配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2049
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板内部安装, 用于面板厚度 0.8 ... 1.3 mm, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢, 黄铜,镀镍
注释
比较
型号: 97 00 000 2049
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW_0,8-1,3mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri D-Sub
  • Aksesuar tipi Kilitleme cıvatası
  • Aksesuarın açıklaması
    arkadan montaj için
    0,8 ... 1,3 mm panel kalınlığı için
    M3 diş
Sürüm
  • Boyut
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Ayrıntılar Bir yarım parça muhafaza için 2 parça sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıkma torku <0,5 Nm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar)
    Paslanmaz Çelik
    Pirinç, nikel kaplama
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 1,34 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 73181575
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较