电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0334 280
型号: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Versie
Grootte
D-Sub 3
Versie
Ingang zijkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
Kabelklem
Spanningsvermindering ≤ 8 mm
Vergrendelingstype
Met korte borgschroeven Draad 4-40 UNC
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,4 Nm Borgschroef
0,4 Nm Kapschroef
0,4 Nm Schroef kabelklem
Omgevingstemperatuur
-35 ... +100 °C
Kabeldiameter
3 ... 12,5 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Metaal
Lengte
45 mm
Breedte
54 mm
Hoogte
15,4 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
72,3 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140221833
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found