配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 93 200 5576
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
HMC镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
型号: 09 93 200 5576
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Características de transmisión Cat. 7A
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
Propiedades del material
  • Superficie (contactos) HMC dorado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,248 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229211
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522