登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Energia és jel
...
I/O Rendszer kábelezés
D-Sub
33 66 212 0300 194
型号: 33 66 212 0300 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0300 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=3m
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
Kábeltípus
926AWG,shielded, PVC, GY,OD6, Techtron
1. csatlakozó
D Sub krimp tüske 9 pólusú
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
2. csatlakozó
Dsub anya krimp kontaktus 9 pólus
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
Azonosítás
Kategória
System cabling
Sorozat
D-Sub
Elem
Cable assemblies
Specifikáció
Pre-assembled on both sides
1. csatlakozó
D-Sub
Male Straight
2. csatlakozó
D-Sub
Female Straight
Kábeltípus
Copper cable (round)
A kábel leírása
Wiring 1:1
Halogen-free
Flame retardant
Verzió
Kábelhossz
3 m
Kábel erek száma
9
Magfelépítés
AWG 26/7
Árnyékolás
Shielded
Érintkezők száma
9
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
300 V
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C unmoved
-10 ... +80 °C moved
Kábel átmérője
6 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Grey
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
RoHS 2011/65/EU
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)