登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
36
Combinables
28
Accessories
8
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 67 050 4701
型号: 09 67 050 4701
D-Sub crimp 50-pole female assembly
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 67 050 4701
D-Sub crimp 50-pole female assembly
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
36
Combinables
28
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
D-Sub
Identificación
标准
Elemento
连接器
Versión
Método de terminación
压接针
Tipo
母头
Tamaño
D-Sub 5
Tipo de conexión
PCB至电缆
飞线
Número de contactos
50
Tipo de bloqueo
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Detalles
请单独订购压接针。
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.09 ... 0.82 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 18
Diámetro exterior de hilo
2.4 mm
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 167 N
Fuerza de extracción
≥ 14.5 N
≤ 111 N
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (aislante)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Color (aislante)
黑色
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
IEC 60807-3
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
20.9 g
País de origen
中国
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140093591
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found