电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0334
型号: 09 67 025 0334
D Sub side entry metal hood 25 pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0334
D Sub side entry metal hood 25 pole
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie
D-Sub
Tipo de capota/base
Base
Descripción de capota/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 3
Versión
Entrada lateral
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Abrazadera de cable
Descarga de tracción ≤ 8 mm
Tipo de bloqueo
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 电缆夹螺钉
Temperatura ambiente
-35 ... +100 °C
Diámetro de cable
3 ... 12.5 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
金属
Longitud
45 mm
Anchura
54 mm
Altura
15.4 mm
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
0,01 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140091245
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found