登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
09 05 848 6921
型号: 09 05 848 6921
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-clip-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 05 848 6921
DIN-Power E048MS-3,0C1-2-clip-cod
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
DIN 41612
名称
タイプ E
エレメント
オスコネクタ
コンタクトの説明
アングル型
バージョン
結線方式
ウェーブ半田付け端子
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
拡張カード
基板対ケーブル
コンタクト数
48
コンタクト構成
列a、c、e、位置2、4、... 、30、32
コーディング
穴コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
サイドコーディング
PCB固定
固定フランジ付き
スナップインクリップ付き
技術的特性
コンタクト列
3
コンタクトピッチ(結線側)
5.08 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
5.08 mm
定格電流
6 A
定格電流
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離
≥ 3 mm
沿面絶縁距離
≥ 3 mm
絶縁抵抗
>10
12
Ω
接触抵抗
≤ 15 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 75 N
引抜力
≤ 75 N
パフォーマンスレベル
2
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数
≥ 400
試験電圧 U
r.m.s.
1.55 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
1.6 mm ±0.2
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
梱包寸法
20
正味重量
16.42 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140195479
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found