登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 06 132 6901 222
型号: 09 06 132 6901 222
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 06 132 6901 222
DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
DIN 41612
Название
F型
Элемент
Male connector
Описание контактов
Angled
Версия
Метод подключения
波峰焊接接线方式
Тип соединения
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
Число контактов
32
Конфигурация контактов
z 和 b 排,位置 2、4……30、32
Кодирование
孔编码
带护罩编号
不缺针的编码方式
D20编码
Крепление печатной платы
带固定法兰
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
5.08 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
3.81 mm
5.08 mm
Номинальный ток
6 A
Номинальный ток
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Расстояние между проводниками
≥ 1.6 mm
Длина пути тока утечки
≥ 3 mm
Сопротивление изоляции
>10
11
Ω
Сопротивление контактов
≤ 15 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 50 N
Усилие расстыковки
≤ 50 N
Уровень исполнения
2
符合 IEC 60603-2 标准
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1.55 kV (接头-接头)
Изоляционная группа
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
无
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Цвет (контактная вставка)
RAL 7035 (浅灰色)
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2
Классификация для железных дорог
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
21.58 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140195523
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612