登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 06 264 6834
型号: 09 06 264 6834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 264 6834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-2
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
DIN 41612
Identificação
Tipo G
low-profile
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
PCB ao cabo
Número de Pólos
64
Configuração do contato
Fileiras z, b, d e f, posições 2, 4, ... , 30, 32
Comprimento de terminal
4,5 mm
Codificação
Codificação por furo
Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Características técnicas
Fileiras de contatos
4
Espaçador de contato (lado da terminação)
5,08 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
5,08 mm
Corrente Nominal
6 A
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga
≥ 1,6 mm
Distância de escoamento
≥ 3 mm
Resistência de isolamento
>10
12
Ω
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 100 N
Força de retirada
≤ 100 N
Nível de desempenho
2
conforme IEC 60603-2
Ciclos de conexão
≥ 400
Teste a tensão U
r.m.s.
1,55 kV (contato-contato)
2,5 kV (contato-terra)
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-2
Classificação ferroviária
F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
15
Peso líquido
21,46 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140195646
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020