登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
4
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
09 06 215 2856 222
型号: 09 06 215 2856 222
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
Ag 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 215 2856 222
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62-NFF
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
4
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
DIN 41612
Identificare
Type H15
Element
Female connector
Descrierea contactului
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Press-in termination
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Număr de contacte
15
Configuraţie contact
Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
Lungime terminaţie
3.6 mm
Codificare
Shroud coding
D20 coding
Fixare PCB
With fixing flange
Caracteristici tehnice
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
10.16 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
6.5 mm
10.16 mm
Curent nominal
15 A
Curent nominal
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distanţă în aer
≥ 4.5 mm
Distanţa în izolator
≥ 8 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
11
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 8 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Forţă de inserţie
≤ 90 N
Forţă de extragere
≤ 90 N
Nivel de performanţă
1
符合 IEC 60603-2 标准
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
3.1 kV
Grup izolaţie
II (400 ≤ CTI < 600)
Grosime PCB
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Proprietăţi material
Material (inserţie)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Culoare (inserţie)
RAL 7035 (浅灰色)
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
Ag 界面端
Ni 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
镍
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2
Clasificare feroviară
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
17.72 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140012820
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04