登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
4
饰品
2
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
09 06 215 2857
型号: 09 06 215 2857
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
Ag 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 215 2857
DIN-Power H015FP-3,6C1-1-7,62
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
4
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
DIN 41612
Identifikation
Type H15
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Termineringsmetode
Terminering ved indtrykning
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
PCB til kabel
Antal kontakter
15
Kontaktkonfiguration
Række d, position 6, 10, ... , 26, 30 og række z, position 4, 8, ... , 28, 32
Termineringslængde
3,6 mm
Kodning
Kodning af Stikhus
D20-kodning
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
10,16 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
6,5 mm
10,16 mm
Nominel strøm
15 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
≥ 4,5 mm
Krybeafstand
≥ 8 mm
Isolationsmodstand
>10
12
Ω
Kontaktmodstand
≤ 8 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +105 °C øvre grænsetemperatur begrænset af PCB
Indsætningskraft
≤ 90 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 90 N
Ydeevneniveau
1
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
3,1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1,6 mm
Hot plugging
No
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ag Koblingsside
Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
15,08 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140195400
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found