配套产品
配套产品
Combinables
11
型号: 09 06 215 2812
DIN41612
DIN41612

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 215 2812
DIN41612
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series DIN 41612
  • Identification H15型
  • Element 母连接器
  • Description of the contact 直式
Version
  • Termination method 波峰焊接接线方式
  • Connection type
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Number of contacts 15
  • Contact configuration d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
  • Termination length 2.7 mm
  • Coding
    带护罩编号
    D20编码
  • PCB fixing 带固定法兰
技术参数
  • Contact spacing (termination side) 10.16 mm
  • 针间距(插拔端)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Clearance distance ≥ 4.5 mm
  • 爬电距离 ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 8 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 90 N
  • 性能等级
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Mating cycles ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 3.1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镀银 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 14.62 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140012738
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器